• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK1555 - SNR

CA6PK1555

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Rillen6
Länge 11555 mm
Weight0,15 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen03L903137HVolkswagen044903137GBMW11 28 1 427 250BMW11 28 1 437 929BMW11 28 1 726 689BMW11 28 7 529 738BMW11 28 7 544 786BMW11 28 7 631 818BMW11 28 7 636 378Opel1340275Ford1700744BMW1738990Ford1760373Volvo31330157Volvo3473198Opel, Chevrolet, Vauxhall55563925Chevrolet55580052Ford7008652BMW7516181Volvo9180701Ford948F6C301DAFord948FC301DAPorsche999 192 365 50Porsche999 192 365 51FordBM5Q6C301ABRoverGMB61553RoverPQS101210

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWSERIE 3SERIE 3 III08/1991 => 08/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 III08/1991 => 08/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1991 => 08/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1991 => 08/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/2001 => 09/2003--BMWZ3Z3 I08/1991 => 08/1998--ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--ChevroletAveoAVEO II09/2012 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 204/2009 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze04/2009 => 11/2015--ChevroletOrlandoOrlando12/2010 => --DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015--FordCMAXCMAX II05/2012 => 06/2012--FordEscortESCORT V07/1993 => 08/2001--FordFiestaFIESTA III07/1993 => --FordFIESTA VIFIESTA VI05/2012 => --FordFocusFOCUS I07/1993 => --FordFocusFOCUS III05/2012 => 06/2012--FordFocusFocus05/2012 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II => 06/2012--FordKUGA IIKUGA II05/2012 => --FordMONDEO IIIMONDEO III => 06/2012--FordORIONORION II07/1993 => 08/1993--FordS-MAXS-MAX I => 06/2012--FordSCORPIOSCORPIO I07/1993 => 09/1994--FordSierraSIERRA 307/1993 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II05/2012 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II05/2012 => --OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2013--Rover800800 II12/1995 => 09/1999--Rover800 SERIES800 SERIES11/1996 => 09/1999--VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --Volvo400 SERIES400 SERIES06/1986 => 06/1995--Volvo440440 112/1989 => 05/1997--Volvo440440 212/1989 => 05/1997--Volvo460460 112/1989 => 05/1997--Volvo460460 212/1989 => 05/1997--Volvo48048006/1986 => 06/1995--VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 I12/1999 => 11/2001--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--