Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Anzahl der Rillen 6 Länge 1 2315 mm Weight 0,243 kg
OE Equivalents Mercedes 0019937896 Mercedes 0119978692 Mercedes 0119979692 Mercedes 0129973592 Saab 93185055 Mercedes A0019937896 Mercedes A0119979692 Mazda L37K-15-909 Automotive Compatibility Mazda CX7 CX7 1 04/2007 => 08/2009 - - Mazda CX7 CX7 2 04/2007 => 09/2013 - - Mercedes C-CLASS C-CLASS 09/2009 => 01/2011 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C I 04/1993 => 01/2001 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C II 03/2000 => 11/2003 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 09/2009 => 11/2015 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E II 03/1995 => 02/2003 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV 02/2009 => 03/2013 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 03/1998 => 08/2006 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK III 12/2010 => 12/2015 - - Mercedes VIANO VIANO 1 12/2002 => 08/2010 - - Mercedes VITO VITO II 12/2002 => 08/2010 - - Saab 900 900 II 06/1993 => 01/1998 - - Saab 9000 9000 12/1987 => 06/1998 - - Saab 9000 9000 1 05/1984 => 06/1998 - - Saab 9000 9000 2 12/1989 => 06/1998 - -