Lagereinsätze

CES202 - SNR

CES202

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR1,98 mm
b - Nutbreite im AR1,35 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring28,6 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter13,5 mm
C - Breite des Außenrings12 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter28,6 mm
D - Außendurchmesser des AR40 mm
G - Größe GewindestiftM6x1
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR38,1 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,069 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,931 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz