Lagereinsätze

CES207 - SNR

CES207

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR3,18 mm
b - Nutbreite im AR1,9 mm
B - Breite des Innenrings25,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter17,5 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter55,6 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR68,81 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,696 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz