Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

CH7010CVUJ74 - SNR

CH7010CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring70 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring74,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,526 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26 kN
C0 - Statische Tragzahl21,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,17 kN
f0 - Koeffizient15.667
Axiale Bewegung K Faktor1.1
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,14 kN
Axiale Steifigkeit71 N/µm
Radiale Steifigkeit408 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung34000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung22000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,267 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,733 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,319 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,66 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser75,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image