Weiter zu Kopfzeile
Weiter zu Hauptinhalt
Weiter zu Fußzeile
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Zurück
AUTOMOTIVE LÖSUNGEN
Automotive Aftermarket Produkten
Räder
Radlagersätze
Einzellager
Bremsscheibensätze mit int. Radlager
Bremse
Gleichlaufgelenke
Komplette Antriebswellensätze
Gelenksatz
Gelenksätze, radseitig
Gelenksätze, getriebeseite
Achsmanschetten-Reparatursätze
Aufhängung
Federbeinlagersätze
Federbeinlager
Gummimetall Teil
Kits für die Radaufhängung
Snr Ap Suspension Bearing
Raddrehzahlsensoren
Crankshaft sensor
Tire Pressure monitoring Sensor
Exhaust gas pressure sensor
Camshaft position sensor
Wheel Speed Sensors
Coolant temperature sensor
Exhaust gas temperature sensor
Motorsteuerung
Zahnriemensätze mit Wasserpumpe
Zahnriemensätze
Steuerkettensätze
Umlenkrolle
Spannrolle
Elektrische Wasserpumpen
eMotor Bearings
Nutzkraftwagen
Nutzkraftwagen-Radlager
Nutzkraftwagen-Getriebe
Lichtmaschinenlager für Industriefahrzeuge
Wheel hub unit with bearing
Nebentrieb
Keilrippenriemensätze
Keilrippenriemensätze mit Wasserpumpe
Umlenkrolle für den Nebentrieb
Spannrolle für den Nebentrieb
Gedämpfte Riemenscheibe
Kurbelwellenriemenscheibe
Poly-V Riemen für den Nebentrieb
Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)
Kupplung
Getriebelager
Wälzlager für Klimakompressoren
Werkzeuge
INDUSTRIE LÖSUNGEN
Industrie Lösungen
Kugellager
Radialkugellager
Axialkugellager
Rollenlager
Pendelrollenlager
Zylinderrollenlager
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
Nadellager
Nadellager
Nadellager, gedrehte Ringe
Kurvenrollen
Nadelkäfige
Innenringe
Zylinderrollenlager
Axialnadellager
Kombinierte Wälzlager
Axiallager
Axialkugellager
Zylinderrollenlager
Axialnadellager
Lagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG
Geteilte Stehlagergehäuse SNOE
Flanschlagergehäuse 722500
Wartungsfreie Scheibenlagerung HUA
Gehäuselager
Gehäuselagereinheiten
Lagereinsätze
Protective covers and caps
Hochpräzisions-Wälzlager
Hochgenauigkeitsschrägkugellager
Lineartechnik
Kugelgewindetrieb
Linearführungen
Kugelbuchsen
Zubehör
Spannhülse
Abziehhülse
Nutmuttern
Sicherungselement
Werkzeuge - Schmierung
Werkzeuge
Schmierung
Markt Angebot
SENTINEL Series
Bike Range
Digitale Werkzeuge
Bearing Calculator Tool
Wälzlagertechnik
Care & maintenance in video
High Precision Interchange Tool
Partnership Program Plattform
Vor- und Nachsetzzeichen Wettbewerbsvergleich
SNR CAD Zeichnung
NTN CAD Zeichnung
Linear Motion Konfigurator
AXE CAD Konfigurator
AXE SYSTEMS CAD Konfigurator
Konfigurator für Kugelgewindetriebe
Schulungen
Industry Masterclasses
Dokumente
Produktanalyse
Technische Unterstützung
Fliessbandaudits
Untersuchungen und Reparaturen für die Luftfahrt
Startseite
Leistungsangebot Automotive
Drehzahlsensor
Crankshaft sensor
Crankshaft sensor
CKP159.04 - SNR
Referenz CKP159.04
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Technisches Datenblatt
Product information
EIGENSCHAFTEN
Weight
0,037 kg
OE Equivalents
Hersteller
Referenz
Ford
1231925
Peugeot, Citroen
1920-GJ
Volvo
8653703
Peugeot, Lancia, Fiat, Citroen
9643695780
Automotive Compatibility
Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
Citroen
C4 I
C4 I
10/2004 => 12/2010
-
-
Citroen
C5 I
C5 I
08/2004 => 05/2008
-
-
Citroen
C5 II
C5 II
02/2008 => 08/2015
-
-
Citroen
C8
C8
03/2006 => 11/2010
-
-
Citroen
JUMPY
JUMPY II
12/2006 => 08/2016
-
-
Fiat
ULYSSE
ULYSSE II
03/2006 => 06/2010
-
-
Ford
C-MAX
C-MAX
01/2007 => 07/2010
-
-
Ford
CMAX
CMAX I
01/2007 => 07/2010
-
-
Ford
CMAX
CMAX II
07/2010 =>
-
-
Ford
FOCUS
FOCUS I
05/2003 => 01/2007
-
-
Ford
FOCUS
FOCUS II
08/2004 => 04/2012
-
-
Ford
GALAXY
GALAXY II
03/2006 => 03/2015
-
-
Ford
KUGA
KUGA I
03/2008 => 10/2012
-
-
Ford
KUGA II
KUGA II
10/2012 => 11/2014
-
-
Ford
MONDEO
MONDEO II
09/2000 => 05/2007
-
-
Ford
MONDEO III
MONDEO III
05/2007 => 11/2014
-
-
Ford
S-MAX
S-MAX I
03/2006 => 02/2015
-
-
Ford
S-MAX
S-MAX II
03/2015 =>
-
-
Lancia
ZETA
ZETA
12/1999 => 07/2002
-
-
Mercedes
ATEGO
ATEGO
10/2012 => 11/2014
-
-
Peugeot
307
307 1
03/2004 => 10/2007
-
-
Peugeot
307
307 2
03/2004 => 02/2009
-
-
Peugeot
308
308
04/2009 => 12/2013
-
-
Peugeot
308 I
308 I
08/2007 => 02/2015
-
-
Peugeot
308 II
308 II
12/2013 => 03/2017
-
-
Peugeot
407
407
04/2007 => 07/2011
-
-
Peugeot
407
407 1
03/2004 => 04/2011
-
-
Peugeot
407
407 2
03/2004 => 04/2011
-
-
Peugeot
508
508 I
12/2010 => 08/2015
-
-
Peugeot
607
607 2
12/2005 => 12/2010
-
-
Peugeot
807
807
05/2002 => 11/2010
-
-
Peugeot
EXPERT
EXPERT
12/2006 => 11/2010
-
-
Peugeot
EXPERT
EXPERT II
12/2006 => 05/2016
-
-
Volvo
C30-32-35
C30-32-35 1
09/2006 => 02/2010
-
-
Volvo
C30-32-35
C30-32-35 2
09/2006 => 02/2010
-
-
Volvo
C70
C70 II
12/2006 => 03/2010
-
-
Volvo
S40
S40 II
02/2004 => 03/2010
-
-
Volvo
S80 II
S80 II
08/2007 => 02/2015
-
-
Volvo
V50
V50 1
02/2004 => 03/2010
-
-
Volvo
V50
V50 2
02/2004 => 03/2010
-
-
Volvo
V70
V70 II
09/2007 => 04/2010
-
-
Please enable JavaScript to continue using this application.