CM-UCFC213D1 - NTN

CM-UCFC213D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC213D1
  • UC213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing Height (A1C)38 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)16 mm
Centering height (A3)14 mm
Total height including cast dust cover (A5)89,5 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
H3 - Zentrierdurchmesser145 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)170 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)120,2 mm
Overall length (L)205 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)14 mm
OTHER FEATURES
Masse6,8 kg