CM-UCT213 - NTN

CM-UCT213

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T213D1
  • UC213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing width (HB2, C) (A)70 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)65 mm
Overall height (T) (H)167 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)151 mm
Height of attachment end (T) (H2)111 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)137 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)121 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
Radius (T) (r)87 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm