Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 25,4 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 11,112 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 15,875 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 13 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 17,4 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 42,8 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 25,4 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | 7/16-20UNF |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 12,7 mm |
| B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 6,35 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,8 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 4 mm |
| a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 3 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 21 mm |
| h - Sechskantbohrung | 6,35 mm |
| Max Anziehmoment | 18 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,087 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 7,25 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 8,35 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 210 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 12000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 15000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |