Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
D - Außendurchmesser | 25,4 mm |
d1 - Zapfendurchmesser | 11,112 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 15,875 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 13 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 17,4 mm |
B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 42,8 mm |
B2 - Länge der Bolzenstange | 25,4 mm |
G - Bezeichnung des Bolzengewindes | 7/16-20UNF |
G1 - Gewindelänge des Zapfens | 12,7 mm |
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 6,35 mm |
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,8 mm |
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 4 mm |
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 3 mm |
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 21 mm |
h - Sechskantbohrung | 6,35 mm |
Max Anziehmoment | 18 N-m |
Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,087 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 7,25 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 8,35 kN |
Tragzahl balliger Lageraußenring | 210 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 12000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 15000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |