Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| a - Abstand zu den Nuten im AR | 3,1 mm |
| b - Nutbreite im AR | 1,35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| C - Breite des Außenrings | 17 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 47 mm |
| G - Größe Gewindestift | M6x1 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 4,5 mm |
| N1 - Nutdurchmesser im AR | 44,6 mm |
| r - Radius Innenring | 0.6 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,2 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,063 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,937 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,037 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,018 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,383 Hz |