Lagereinsätze

CUS209-27 - SNR

CUS209-27

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR3,18 mm
b - Nutbreite im AR1,9 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
D - Außendurchmesser des AR85 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR81,81 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,72 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,621 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,379 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,923 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz