Referenz DE08A33CS38PX1/L588
Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:- 2B-DE08A33CS38P#02 - NTN
- 2B-DE08A33CS38PX1/L260 - NTN
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Innendurchmesser 1 | 38 mm |
| External diameter | 74 mm |
| Width | 36 mm |
| Weight | 0,617 kg |
OE Equivalents
Nissan40210-50Y00Toyota90369-38003Automotive Compatibility
Nissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999--NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 06/1995--NissanSunnySunny09/1990 => 11/1996--ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLACOROLLA04/1983 => 08/1987--ToyotaCOROLLACOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCOROLLACOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => --