
Referenz DK20.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 29 |
Länge 1 | 868 mm |
Fitting position | Arrière droit |
New part | Oui |
Weight | 9,906 kg |