Referenz DK50.008
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK50.001
- IBK50.003
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Länge 1 | 827 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,605 kg |