Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,732 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M27x1,5 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 648 mm |
| Verzahnung radseitig | 30 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 92 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Länge 1 | 919 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| New part | Oui |
OE Equivalents
BMW31603450564BMW31603450566BMW31603450570BMW31607529202Automotive Compatibility
BMWX3X311/2006 => --BMWX3X3 I => --