Referenz DK50.025
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 693 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 1 | 664 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Arrière droit |
New part | Oui |
Weight | 6,817 kg |