Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting Position : Rear Axle | X |
Montageposition: Hinterachse rechts | X |
Montageposition: Hinterachse links | X |
Innengewinde oder Außengewinde | M29x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 70 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 97,3 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 865 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Gewicht | 10,802 kg |