Referenz DK51.003
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK51.002
- IJK51.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 715 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 1 | 506 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Train avant |
New part | Oui |
Weight | 8,899 kg |