
Referenz DK52.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M10 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
Verzahnung radseitig | 36 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 582 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,138 kg |