Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 632 mm |
Weight | 7,547 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 533 mm |
New part | Oui |