Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x2 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 65 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Weight | 11,85 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Länge 1 | 754 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 41 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |