DK53.004 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK53.003
- OBK53.003
- OJK53.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Weight | 8,164 kg |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 22 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Länge 1 | 969 mm |
| New part | Oui |