DK53.013 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK53.004
- IBK53.005
- OBK53.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Verzahnung radseitig | 33 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 67 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Länge 1 | 613 mm |
| Länge 2 | 589 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,476 kg |