Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK53.018 - SNR

DK53.018

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OJK53.008

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit Ring1
Fitting positionAvant gauche
Weight5,197 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Durchmesser Radlageranschlagsfläche52 mm
Verzahnung radseitig22
Verzahnung getriebeseitig22
Länge 1580 mm
Gelenkdurchmesser radseitig80 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side86 mm
Innengewinde oder AußengewindeM20x1
New partOui

OE Equivalents

HerstellerReferenzVauxhall, Opel24427062Vauxhall, Opel26076879Vauxhall, Opel26094867Opel374371Opel374375Opel374442Opel374466Opel374772Opel, Vauxhall93184280

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSACORSA II => --OpelCORSACORSA III => --OpelComboCombo => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--