![DK53.020](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK53020-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGhhZi9oYmQvMTAwMDA2MzA1NDY0NjIvNTE1V3g1MTVIX0RLNTMwMjAtU05SXzEuanBnfDE5MTA3YWY4YmQ3ZGNjZmI5OThhZDBjODFjMzVkMTU3MmE1Y2Q2YTAyMzc2Nzg4M2ZmYWZkNjRmYjlhOTYxZGQ)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 12,415 kg |
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 671 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Länge 1 | 1118 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 39 |
Anzahl der Pole Encoder | 51 |