Referenz DK53.021
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.052
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 65 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 1 | 670 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 51 |
Verzahnung getriebeseitig | 37 |
Weight | 7,892 kg |