![DK54.001](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK54001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGhmNy9oMDAvMTAwMDA2MzM2OTIxOTAvNTE1V3g1MTVIX0RLNTQwMDEtU05SXzEuanBnfGE1MWRlYjg4YzFmY2U5NTc1MDFmZDNkNmQzMDg3ZWU4OWMwOTFlZWJlNmMyYmVlNzEwZWI2MDc3OWI2MTYwN2U)
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.016
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Weight | 8,023 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Länge 1 | 507 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |