Referenz DK54.002
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IJK54.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 532 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 94 mm |
| Länge 1 | 822 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1024 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,29 kg |