![DK54.006](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK54006-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGg5Zi9oNjgvMTAwMDA2MzQ2NzUyMzAvNTE1V3g1MTVIX0RLNTQwMDYtU05SXzEuanBnfDIwYTk4MDYxZTgxZjhlNjEyZTA3ZjljZDU5NGJlOGQ0MmEwMjI4NjQ1OGNhM2ZjMTY3MmEyN2Y1MTBlNzViZGM)
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.020
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 880 mm |
Weight | 13,7 kg |
New part | Oui |