
Referenz DK54.010
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.020
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 873 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 13,64 kg |