![DK54.013](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK54013-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGg3ZS9oZDgvMTAwMDA2MzYwNTE0ODYvNTE1V3g1MTVIX0RLNTQwMTMtU05SXzEuanBnfGUwMWU0YTA0YThmZjM3YjA0NGEyOGI0MmEyMThhMWVjNDE0MzE2MGJkZjVkZDg0MDA4ZWNiM2I3ZTYwZjEwZmE)
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 6,406 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
Verzahnung radseitig | 36 |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Länge 1 | 543 mm |