Referenz DK54.031
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M14x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
Verzahnung radseitig | 33 |
Länge 1 | 603 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 45 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 8,324 kg |