Referenz DK54.040
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK54.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Länge 1 | 502 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 45 |
New part | Oui |
Weight | 8,052 kg |