Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: Vorderachse links | X |
Mit Ring | X |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59,5 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 97,5 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 113,5 mm |
Länge 1 | 603 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Anzahl der Pole Encoder | 45 |
Gewicht | 8,56 kg |