Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: Vorderachse rechts | X |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53,2 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 81,8 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 94 mm |
Länge 1 | 810 mm |
Verzahnung radseitig | 36 |
Gewicht | 7,718 kg |