DK55.003 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.014
- OBK55.016
- IBK55.008
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 682 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,605 kg |