Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: Vorderachse rechts | X |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 1021 mm |
Verzahnung radseitig | 29 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Verzahnung getriebeseitig | 39 |
Gewicht | 9,703 kg |