DK55.035 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
- OJK55.005
- OBK55.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 96 mm |
| Länge 1 | 654 mm |
| Weight | 7,401 kg |