Referenz DK55.043
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.001
- IBK55.010
- OBK55.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Fitting position | Avant droit |
Verzahnung getriebeseitig | 30 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Länge 1 | 983 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,175 kg |