Referenz DK55.051
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Version | 8 balls |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Länge 1 | 931 mm |
Weight | 7,04 kg |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |