Referenz DK55.063
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.009
- IBK55.014
- OBK55.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 8,773 kg |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Verzahnung getriebeseitig | 34 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 946 mm |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |