Referenz DK55.069
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
- OJK55.008
- OBK55.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Verzahnung getriebeseitig | 34 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
Länge 1 | 1004 mm |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 9,855 kg |