Referenz DK55.082
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 522 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Verzahnung getriebeseitig | 23 |
Länge 1 | 752 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 44 |
Weight | 6,407 kg |
Fitting position | Avant droit |