Referenz DK55.084
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Version | 6 balls |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
Verzahnung radseitig | 23 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 602 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 44 |
Weight | 6,171 kg |