• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.086 - SNR

DK55.086
Referenz DK55.086

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • IBK55.013
  • OJK55.035
  • OBK55.011

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite30
Verzahnung getriebeseitig26
Verzahnung radseitig23
Durchmesser Radlageranschlagsfläche49 mm
Version6 balls
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Länge 1652 mm
New partOui
Weight5,655 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia391014511RRenault391018148RRenault8200261837Renault8200531900Renault8200623794Renault, Dacia8200696900Renault, Dacia8201235822

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => --