
Referenz DK55.093
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.033
- IBK55.018
- OBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 913 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,496 kg |