Referenz DK55.096
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.013
- OBK55.003
- OJK55.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Verzahnung radseitig | 23 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 674 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,655 kg |