Referenz DK55.098
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
- OBK55.009
- OJK55.028
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Version | 8 balls |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 567 mm |
Länge 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,36 kg |