• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.099 - SNR

DK55.099

DK55.099 - SNR

Antriebswellesatz

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.014

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Länge 1680 mm
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite33
Gelenkdurchmesser radseitig84 mm
Verzahnung radseitig25
Durchmesser Radlageranschlagsfläche527 mm
Verzahnung getriebeseitig26
Diameter of the ball joint, gearbox side845 mm
New partOui
Weight7,13 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault391016204RRenault8200847584Renault8201353627

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultFluenceFLUENCE 1 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 2 => 08/2012--RenaultFluenceFluence => 01/2012--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 08/2012--RenaultMeganeMegane => 08/2012--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => 08/2012--